Nutenstein direktverbinder Typ I / stahl verzinkt (07075-02)

Nutenstein direktverbinder Typ I / stahl verzinkt (07075-02)
· Für hochbelastete Verbindungen

· Für stirnseitige Verbindungen

· Montage ohne Profilbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

07075-02-0808X140

Teilenummer
07075-02-0808X140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.76 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper Verzinkt Nutbreite(mm) 8
Benennung Nutenstein profilverbinder Produkttyp Für aluminiumprofil typ i Ausführung 2 Typ I
PL Edelstahl Nein RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.1239

Sie befinden sich auf der Seite für Nutenstein direktverbinder Typ I / stahl verzinkt (07075-02), die Teilenummer ist 07075-02-0808X140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 07075-02-0808X140.

Technischer Support