Rundspannkopf vergütungsstahl (41055)

Rundspannkopf vergütungsstahl (41055)
· Zum Spannen von runden Werkstücken

· Spanndurchmesser von 30 bis 200 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41055-135010

Teilenummer
41055-135010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

157.38 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Rundspannkopf Passend zu Allen 3 und 5-achs-spannern
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.1876

Sie befinden sich auf der Seite für Rundspannkopf vergütungsstahl (41055), die Teilenummer ist 41055-135010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41055-135010.

Technischer Support