Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01040-01 |
01040-02 |
01040-03 |
01040-04 |
01040-05 |
01040-06 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=T-Nut (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1=Breite (mm) | B2 (mm) | S=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | C (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,253.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 16.5 | 125 | 40 | 50 | 280 | 200 | 70 | 250 | 21 | 4 | 7 | 9.3200 | ||
1,336.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 16.5 | 160 | 50 | 50 | 330 | 250 | 100 | 300 | 21 | 4 | 7 | 14.5000 | ||
1,639.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 10 | 19.5 | 200 | 63 | 56 | 395 | 315 | 125 | 365 | 25 | 4 | 8 | 24.2200 | ||
2,050.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 12 | 19.5 | 250 | 80 | 56 | 480 | 400 | 160 | 450 | 25 | 6 | 8 | 39.3600 | ||
3,173.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 14 | 23 | 315 | 100 | 63 | 580 | 500 | 220 | 550 | 28 | 6 | 9 | 64.0000 | ||
3,827.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 18 | 23 | 400 | 125 | 63 | 710 | 630 | 280 | 680 | 28 | 6 | 9 | 93.8000 |
Loading...
Material Grundkörper | Grauguss | Benennung | Grundplatte | Ausführung 1 | Mit t-nut |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=T-Nut(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1=Breite(mm)
B2(mm)
S=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
H(mm)
H1(mm)
C(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften