Konsole mini mit vorbearb.aufspannflächen form A / GJL300 (01247)

Konsole mini mit vorbearb.aufspannflächen form A / GJL300 (01247)
· Basiselement für Systemaufbau

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Stabiler Grundaufbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

01247-05-10012598125

Teilenummer
01247-05-10012598125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

239.11 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Benennung Konsole Ausführung 1 Mini
Ausführung 2 Mit vorbearbeiteten aufspannflächen Form A B=Breite(mm) 98
L=Länge(mm) 125 H=Höhe(mm) 125 RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 6.0000

Sie befinden sich auf der Seite für Konsole mini mit vorbearb.aufspannflächen form A / GJL300 (01247), die Teilenummer ist 01247-05-10012598125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 01247-05-10012598125.

Technischer Support