Konsole mit rasterbohrungen form B / GJL300 (01247)

Konsole mit rasterbohrungen form B / GJL300 (01247)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Kompatibel zu Grundelementen mit Rasterbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01247-05-212201515
01247-05-212251520
01247-05-2122515201
01247-05-216201515
01247-05-2162515201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
H=Höhe
(mm)
D=Passbohrung D1=Gewinde D3=Befestigungsbohrung N1=Anzahl Rasterbohrungen Anzahl der Befestigungsbohrungen PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

797.64 €

1 4 Arbeitstage 20015012M12M121510-21.1900

1,036.38 €

1 4 Arbeitstage 25020012M12M122114-28.0000

1,036.38 €

1 4 Arbeitstage 25020012M12M122114Nein28.0000

876.30 €

1 4 Arbeitstage 20015016M16M161510-23.7000

1,116.42 €

1 4 Arbeitstage 25020016M16M162114Nein30.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Benennung Konsole Ausführung 1 Mit rasterbohrungen
Form B B=Breite(mm) 150 RoHS Ja

Technischer Support