Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41305-090280 |
41305-090400 |
41305-125280 |
41305-125400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Indexierung (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B=Breite (mm) | L=Länge (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,039.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20x10 | 240 | 250 | 90 | 280 | 6.1400 | ||
1,433.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31x10 | 350 | 360 | 90 | 400 | 8.5800 | ||
1,189.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20x10 | 240 | 250 | 125 | 280 | 8.8600 | ||
1,593.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31x10 | 350 | 360 | 125 | 400 | 12.2400 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Benennung | Grundplatte | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Indexierung(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B=Breite(mm)
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften