Konsolen Grauguss mini mit Rasterbohrungen (01247-05)

Konsolen Grauguss mini mit Rasterbohrungen (01247-05)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Kompatibel zu Grundelementen mit Rasterbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01247-05-21212598125
01247-05-21612598125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Passbohrung D1=Gewinde D3=Befestigungsbohrung Gewicht (ERP)
(kg)

358.80 €

1 4 Arbeitstage 12M12M125.7300

358.80 €

1 4 Arbeitstage 16M16M165.7400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Benennung Konsole Ausführung 1 Mini
Ausführung 2 Mit rasterbohrungen Form B B=Breite(mm) 98
L=Länge(mm) 125 H=Höhe(mm) 125 RoHS Ja

Technischer Support