Grundplatte mit T-nut / form B / aluminium hartbeschichtet (01041)

Grundplatte mit T-nut / form B / aluminium hartbeschichtet (01041)
· Hartbeschichtet

· Zur exakten und reproduzierbaren Positionierung der Spannelemente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01041-60030024
01041-80040024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

3,272.90 €

1 4 Arbeitstage 3008060600107.55011.0600

5,322.36 €

1 4 Arbeitstage 400856580014587.522.4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper Hartbeschichtet Benennung Grundplatte
Ausführung 1 Mit t-nut Form B A(mm) 6
B1(mm) 15 B3(mm) 90 B5(mm) 90
B6(mm) 16.5 B7(mm) 20 L1(mm) 15
L3(mm) 125 L5(mm) 125 L6(mm) 20
H=Höhe(mm) 24 H1(mm) 10 C(mm) 5
D(mm) M8 D1(mm) M10 RoHS Ja

Technischer Support