5-achs-grundplatte / große ausführung / für universalspannung systemgröße 80mm / einsatzstahl (42202)

5-achs-grundplatte / große ausführung / für universalspannung systemgröße 80mm / einsatzstahl (42202)
· Basiselement für große und schwere Werkstücke

· Flexible Anpassung an das Werkstück möglich

· Adaptierbar auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder in T-Nutenausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42202-25027005021

Teilenummer
42202-25027005021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

966.00 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung 5-achs-grundplatte Ausführung 1 Für universalspannung
Ausführung 2 Große ausführung B=Breite(mm) 250 L=Länge(mm) 269.5
H=Höhe(mm) 50 Größe SYSTEMGRÖßE 80MM Befestigungsbohrung Max. M20
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 14.7000

Sie befinden sich auf der Seite für 5-achs-grundplatte / große ausführung / für universalspannung systemgröße 80mm / einsatzstahl (42202), die Teilenummer ist 42202-25027005021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42202-25027005021.

Technischer Support