Grundplatte mit T-nut / form C / GJL300 (01126)

Grundplatte mit T-nut / form C / GJL300 (01126)
· Basiselement für Systemaufbau

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Basiselement für Spannmittel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01126-31440060
01126-31440080
01126-31445090
01126-31450060
01126-31450100
01126-31460060
01126-31460120
01126-31840060
01126-31840080
01126-31845090
01126-31850060
01126-31850100
01126-31860060
01126-31860120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
L6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H4=Höhe
(mm)
NB=Anzahl in Querrichtung NL=Anzahl in Längsrichtung BN=Nutbreite
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2,735.16 €

1 4 Arbeitstage 4006005006023351492.0000

3,528.66 €

1 4 Arbeitstage 40080070060233714117.0000

4,204.86 €

1 4 Arbeitstage 45090080060233814168.0000

3,294.06 €

1 4 Arbeitstage 50060050060234514115.0000

5,293.68 €

1 4 Arbeitstage 500100090060234914198.0000

3,881.94 €

1 4 Arbeitstage 60060050060235514130.0000

7,439.58 €

1 4 Arbeitstage 60012001100602351114264.0000

2,852.46 €

1 4 Arbeitstage 40060050075303518118.0000

3,645.96 €

1 4 Arbeitstage 40080070075303718151.0000

4,381.50 €

1 4 Arbeitstage 45090080075303818182.0000

3,469.32 €

1 4 Arbeitstage 50060050075304518147.0000

5,557.26 €

1 4 Arbeitstage 500100090075304918228.0000

4,058.58 €

1 4 Arbeitstage 60060050075305518173.0000

7,850.82 €

1 4 Arbeitstage 60012001100753051118329.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Benennung Grundplatte Ausführung 1 Mit t-nut
Form C L9(mm) 100 D2=Innendurchmesser(mm) 30
RoHS Ja

Technischer Support