Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01126-10-21230050 |
01126-10-21240050 |
01126-10-21250050 |
01126-10-21260050 |
01126-10-21650050 |
01126-10-21660050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L2 (mm) | L6 (mm) | D=Passbohrung | D1=Gewinde | D2=Außendurchmesser (mm) | D4=Befestigungsbohrung | N1=Anzahl Rasterbohrungen | NB=Anzahl in Querrichtung | NL=Anzahl in Längsrichtung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,087.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 220 | 12 | M12 | 300 | M12 | 24 | 5 | 5 | 23.0000 | ||
1,588.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 320 | 12 | M12 | 400 | M12 | 44 | 7 | 7 | 42.0000 | ||
2,234.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 400 | 12 | M12 | 500 | M16 | 68 | 9 | 9 | 70.0000 | ||
2,998.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 500 | 12 | M12 | 600 | M16 | 96 | 11 | 11 | 98.0000 | ||
2,264.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 400 | 16 | M16 | 500 | M16 | 68 | 9 | 9 | 68.0000 | ||
3,058.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 500 | 16 | M16 | 600 | M16 | 96 | 11 | 11 | 95.0000 |
Loading...
Material Grundkörper | GJL300 | Benennung | Grundplatte | Ausführung 1 | Mit rasterbohrungen |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Rund | Form | B | H=Höhe(mm) | 50 |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L2(mm)
L6(mm)
D=Passbohrung
D1=Gewinde
D2=Außendurchmesser(mm)
D4=Befestigungsbohrung
N1=Anzahl Rasterbohrungen
NB=Anzahl in Querrichtung
NL=Anzahl in Längsrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften