Wechselpalette mit vorbearb.aufspannflächen / form A / GJL300 (01127)

Wechselpalette mit vorbearb.aufspannflächen / form A / GJL300 (01127)
· Basiselement für Systemaufbau

· Wechselpalette mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

· Aufspannflächen geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01127-1004040
01127-1005050
01127-1006363
01127-1008080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3
(mm)
Anzahl der Befestigungsbohrungen Gewicht (ERP)
(kg)

1,146.78 €

1 4 Arbeitstage 40035040370546.0000

1,440.72 €

1 4 Arbeitstage 50045040470772.0000

2,058.96 €

1 4 Arbeitstage 630580406007114.0000

3,411.36 €

1 4 Arbeitstage 800750507707232.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Benennung Wechselpaletten Ausführung 1 Mit vorbearbeiteten aufspannflächen
Form A RoHS Ja

Technischer Support