Wechselpalette mit rasterbohrungen / form B / GJL300 (01127)

Wechselpalette mit rasterbohrungen / form B / GJL300 (01127)
· Basiselement für Systemaufbau

· Rasterabstand 50 mm

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01127-2124040
01127-2125050
01127-2126363
01127-2128080
01127-2164040
01127-2165050
01127-2166363
01127-2168080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
D=Passbohrung D1=Gewinde N1=Anzahl Rasterbohrungen NB=Anzahl in Querrichtung NL=Anzahl in Längsrichtung Anzahl der Befestigungsbohrungen Gewicht (ERP)
(kg)

1,949.94 €

1 4 Arbeitstage 4003504037037012M125877542.0000

2,754.48 €

1 4 Arbeitstage 5004504047047012M129499769.0000

3,899.88 €

1 4 Arbeitstage 6305804058560012M1213811117108.0000

6,686.10 €

1 4 Arbeitstage 8007505077077012M1225015157220.0000

1,981.68 €

1 4 Arbeitstage 4003504037037016M165877541.0000

2,816.58 €

1 4 Arbeitstage 5004504047047016M169099767.0000

3,992.34 €

1 4 Arbeitstage 6305804058560016M1613811117105.0000

6,840.66 €

1 4 Arbeitstage 8007505077077016M1624615157215.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Benennung Wechselpaletten Ausführung 1 Mit rasterbohrungen
Form B RoHS Ja

Technischer Support