Palette mit vorbearb.aufspannflächen / form A / GJL300 (01148)

Palette mit vorbearb.aufspannflächen / form A / GJL300 (01148)
· Basiselement für Systemaufbau

· Basiselement mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

· Kundenspezifische Nachbearbeitung möglich

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01148-1004040
01148-1005050
01148-1006363
01148-1008080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L10
(mm)
D4=Befestigungsbohrung Gewicht (ERP)
(kg)

1,264.08 €

1 4 Arbeitstage 40032030020020015055-M1257.0000

1,705.68 €

1 4 Arbeitstage 500400200-25020075-M1288.0000

2,441.22 €

1 4 Arbeitstage 630500400200315200100-M16140.0000

3,616.98 €

1 4 Arbeitstage 800640600400400300135320M16225.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Benennung Palette Ausführung 1 Mit vorbearbeiteten aufspannflächen
Form A H=Höhe(mm) 50 D3=Befestigungsbohrung M16
RoHS Ja

Technischer Support