Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01148-2124040 |
01148-2125050 |
01148-2126363 |
01148-2128080 |
01148-2164040 |
01148-2165050 |
01148-2166363 |
01148-2168080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L10 (mm) | D=Passbohrung | D1=Gewinde | D4=Befestigungsbohrung | N1=Anzahl Rasterbohrungen | NB=Anzahl in Querrichtung | NL=Anzahl in Längsrichtung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,116.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 12 | M12 | M12 | 59 | 7 | 7 | 54.0000 | ||
2,881.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 12 | M12 | M12 | 93 | 9 | 9 | 83.0000 | ||
4,233.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 630 | 500 | 400 | 200 | 315 | 200 | 100 | - | 12 | M12 | M16 | 139 | 11 | 11 | 135.0000 | ||
6,440.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 320 | 12 | M12 | M16 | 237 | 15 | 15 | 206.0000 | ||
2,176.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 16 | M16 | M12 | 59 | 7 | 7 | 52.0000 | ||
2,940.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 16 | M16 | M12 | 93 | 9 | 9 | 80.0000 | ||
4,322.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 630 | 500 | 400 | 200 | 315 | 200 | 100 | - | 16 | M16 | M16 | 139 | 11 | 11 | 130.0000 | ||
6,586.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 320 | 16 | M16 | M16 | 237 | 15 | 15 | 204.0000 |
Loading...
Material Grundkörper | GJL300 | Benennung | Palette | Ausführung 1 | Mit rasterbohrungen |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | H=Höhe(mm) | 50 | D3=Befestigungsbohrung | M16 |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L10(mm)
D=Passbohrung
D1=Gewinde
D4=Befestigungsbohrung
N1=Anzahl Rasterbohrungen
NB=Anzahl in Querrichtung
NL=Anzahl in Längsrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften