Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01148-3144040 |
01148-3145050 |
01148-3146363 |
01148-3148080 |
01148-3184040 |
01148-3185050 |
01148-3186363 |
01148-3188080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L9 (mm) | L10 (mm) | H=Höhe (mm) | H4=Höhe (mm) | D4=Befestigungsbohrung | BN=Nutbreite (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,322.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 80 | - | 60 | 23 | M12 | 14 | 56.0000 | ||
3,058.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 100 | - | 60 | 23 | M12 | 14 | 90.0000 | ||
4,175.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 630 | 500 | 400 | 200 | 315 | 200 | 100 | 125 | - | 60 | 23 | M16 | 14 | 150.0000 | ||
6,087.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 160 | 320 | 60 | 23 | M16 | 14 | 230.0000 | ||
2,410.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 80 | - | 75 | 30 | M12 | 18 | 68.0000 | ||
3,175.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 100 | - | 75 | 30 | M12 | 18 | 108.0000 | ||
4,381.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 630 | 500 | 400 | 200 | 315 | 200 | 100 | 125 | - | 75 | 30 | M16 | 18 | 180.0000 | ||
6,321.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 160 | 320 | 75 | 30 | M16 | 18 | 295.0000 |
Loading...
Material Grundkörper | GJL300 | Benennung | Palette | Ausführung 1 | Mit t-nut |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | D3=Befestigungsbohrung | M16 | NB=Anzahl in Querrichtung | 4 |
NL=Anzahl in Längsrichtung | 4 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L9(mm)
L10(mm)
H=Höhe(mm)
H4=Höhe(mm)
D4=Befestigungsbohrung
BN=Nutbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften