Palette typ A grauguss (01150)

Palette typ A grauguss (01150)
· Basiselement für Systemaufbau

· Aufspannflächen geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01150-001
01150-002
01150-004
01150-006
01150-008
01150-010
01150-012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
S=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

595.22 €

1 4 Arbeitstage 25252008.0800

725.66 €

1 4 Arbeitstage 353525017.0000

1,148.37 €

1 4 Arbeitstage 404032031.0000

2,010.72 €

1 4 Arbeitstage 504540060.0000

3,083.87 €

1 4 Arbeitstage 6050500100.0000

4,404.20 €

1 4 Arbeitstage 7063630195.0000

11,923.32 €

1 4 Arbeitstage 10070800120.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Grauguss Benennung Palette Ausführung 1 Typ A
Typ A RoHS Ja

Technischer Support