Palette Typ C / grauguss (01150)

Palette Typ C / grauguss (01150)
· Basiselement für Systemaufbau

· Aufspannflächen gefräst

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01150-00111
01150-00211
01150-00411
01150-00611
01150-00811
01150-01011
01150-01211
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
S=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

163.31 €

1 4 Arbeitstage 25252008.6000

296.48 €

1 4 Arbeitstage 353525017.1000

433.53 €

1 4 Arbeitstage 404032028.5910

934.40 €

1 4 Arbeitstage 504540050.7810

1,338.71 €

1 4 Arbeitstage 6050500100.0000

2,053.05 €

1 4 Arbeitstage 7063630178.0000

3,441.15 €

1 4 Arbeitstage 10070800330.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Grauguss Benennung Palette Ausführung 1 Typ C
Typ C RoHS Ja

Technischer Support