Grundplatte mit flansch / grauguss (01180)

Grundplatte mit flansch / grauguss (01180)
· Mit Führungsnut zum Ausrichten

· Oberfläche bearbeitet

· Verschiedene Abmessungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01180-01
01180-02
01180-03
01180-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

370.61 €

1 4 Arbeitstage 16616056240200160658.1500

377.35 €

1 4 Arbeitstage 16616056280240200659.8000

467.82 €

1 4 Arbeitstage 206200743302902507012.6000

480.70 €

1 4 Arbeitstage 256250743953553157527.6600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Grauguss Benennung Grundplatte Ausführung 1 Mit flansch
RoHS Ja

Technischer Support