Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21180-04 |
21180-08 |
21180-12 |
21180-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | D (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 22 | 70 | 62 | 54 | 44 | 22 | 6 | 5 | 3 | 0.0270 | ||
60.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 36 | 120 | 108 | 96 | 72 | 36 | 8 | 6 | 4 | 0.1030 | ||
77.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 60 | 180 | 165 | 150 | 120 | 60 | 12 | 10 | 6 | 0.4636 | ||
153.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 130 | 290 | 265 | 240 | - | 130 | 20 | 18 | 10 | 2.3410 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Grundplatte | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
D(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften