Grundplatte / einsatzstahl (41405)

Grundplatte / einsatzstahl (41405)
· Vielseitige Anbindungsmöglichkeiten an Maschinentische

· Passend für T-Nutentische, Rasterbohrungs- und Nullpunkt-Spannsysteme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41405-090280
41405-090400
41405-125280
41405-125400
41405-125630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
D2=Passbohrung E=Bohrungsabstand
(mm)
G2=Gewinde Gewicht (ERP)
(kg)

1,116.42 €

1 4 Arbeitstage 90280-25012H652M86.8100

1,435.20 €

1 4 Arbeitstage 9040015035012H652M89.9200

1,195.08 €

1 4 Arbeitstage 125280-25016H696M1010.8000

1,513.86 €

1 4 Arbeitstage 12540015035016H696M1015.3600

2,166.60 €

1 4 Arbeitstage 12563020045016H696M1024.6000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung Grundplatte H=Höhe(mm) 53
H3(mm) 5.5 H4(mm) 18 H5(mm) 6
H6(mm) 11 D=Passbohrung 25H7 G1=Gewinde M12
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support