Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41104-00175260
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | Nitrocarburiert und oxidiert | Benennung | Grundplatte |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Für zentrischspanner | Ausführung 2 | Für t-nutentisch | Form | B |
Passend zu | Zentrisch-spanner 65 und 80 | RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 6.3000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Grundplatte für zentrischspanner / für T-nutentisch / form B (41104), die Teilenummer ist 41104-00175260.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41104-00175260.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften