Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
42755-1000200200 |
42755-2200200200 |
42755-4200400400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | B=Breite (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 199 | 199 | - | 2.9500 | ||
823.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 199 | 399 | 200 | 6.0200 | ||
1,356.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | 399 | 399 | 200 | 11.8800 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Wechselpalette | Ausführung 1 | Für nullpunktspannsysteme |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 25 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
B=Breite(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften