Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
33226-50 |
33226-64 |
33226-100 |
33226-160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 50 | 34.8 | 16.8 | 52.5 | 11 | - | 37.5 | 28 | 4 | 1-18 | 18-36 | 36-54 | - | 17-35 | 35-53 | - | ||
950.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 64 | 34.8 | 16.8 | 66 | 13 | - | 37.5 | 28 | 4 | 1-30 | 18-48 | 36-66 | - | 17-47 | 35-65 | - | ||
1,626.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 104 | 60 | 40 | 105.5 | 18 | 89 | 48 | 33 | 4.5 | 1-40 | 28-66 | 48-84 | 68-102 | 20-60 | 40-80 | 60-100 | ||
2,603.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 160 | 82 | 38 | 164 | 34 | 96 | 78.5 | 53 | 10 | 2.5-70 | 42-120 | 100-160 | - | 38-100 | 90-160 | - |
Loading...
Material Komponente | Stahl | Benennung | Präzisions-dreibackenfutter | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
E1(mm)
E2(mm)
E3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften