Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33226-05-100160
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | Hartbeschichtet | Benennung | Adapter |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Für präzisionsdreibackenfutter | Form | B | H=Höhe(mm) | 20 |
L=Länge(mm) | 60 | B=Breite(mm) | 60 | RoHS | Ja |
Passend zu | 33226-100, 33226-160 | PL Edelstahl | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Adapter für präz.dreibackenfutter / form B (33226), die Teilenummer ist 33226-05-100160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33226-05-100160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften