Stationäre 3-Backenfutter Stahl (41194)

Stationäre 3-Backenfutter Stahl (41194)
· Flache Bauform

· Für Bohr- und Fräsmaschinen

· Hochpräzise

· Flexible Anwendung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41194-220
41194-270
41194-315
41194-370
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannbereich Innen Spannbereich Außen

1,197.84 €

1 4 Arbeitstage 22017013045147M1058184069926136818.524.510217848-1508-160

1,414.50 €

1 4 Arbeitstage 27021015560172M106520436101028138222.727.911259862-19011-200

2,025.84 €

1 4 Arbeitstage 31525519080210M127320526121232169324.932.5123615672-24012-250

2,744.82 €

1 4 Arbeitstage 370305250105285M1280225951515401811831.340.6144418686-29015-300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Benennung Stationäres 3-backenfutter
Oberfläche Komponente Gehärtet Ausführung 1 Mit spannbacken RoHS Nein
PL Edelstahl Nein

Technischer Support