Stationäres 4-backenfutter / stahl (41194)

Stationäres 4-backenfutter / stahl (41194)
· Flache Bauform

· Für Bohr- und Fräsmaschinen

· Hochpräzise

· Flexible Anwendung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41194-10-215
41194-10-250
41194-10-310
41194-10-380
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannbereich Innen Spannbereich Außen R
(mm)
G für Zylinderschraube

1,330.32 €

1 4 Arbeitstage 130405718395.59916518144215165261446818.524.514156855-1284-12866M10

1,546.98 €

1 4 Arbeitstage 16055652043610102001817425020028174822327.917189362-1625-16283M12

2,103.12 €

1 4 Arbeitstage 200707222506121225018218310250322189324.932.5212213772-2006-200104M14

2,873.16 €

1 4 Arbeitstage 26010085255671515310222743803104027411731.240.6232515690-26510-265135M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Benennung Stationäres 4-backenfutter
Oberfläche Komponente Gehärtet Ausführung 1 Mit spannbacken RoHS Nein
PL Edelstahl Nein

Technischer Support