Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41102-10-08025
B=Breite(mm) | 45 | Form | A | H(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 12.5 | Benennung | Aufsatz-stufenbacke | L=Länge(mm) | 80 |
L1(mm) | 38 | Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 2 | Gehärtet |
RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.3960 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aufsatz-stufenbacke / form A stahl / gehärtet (41102), die Teilenummer ist 41102-10-08025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41102-10-08025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften