Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41102-10-12550
B=Breite(mm) | 66 | Form | B | H(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 20 | H2(mm) | 16 | H3(mm) | 10 |
Benennung | Aufsatz-stufenbacke | L=Länge(mm) | 125 | L1(mm) | 60 |
L2(mm) | 80 | Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 2 | Gehärtet |
RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 1.4900 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aufsatz-stufenbacke / form B stahl / gehärtet (41102), die Teilenummer ist 41102-10-12550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41102-10-12550.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften