feinjustierung für werkstück-stabilisator (02402)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02402-50
02402-25120150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
Benennung L max.
(mm)
L min.
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Größe SW=Schlüsselweite
(mm)
Ausführung 1 Gewicht (ERP)
(kg)

308.64 €

1 4 Arbeitstage -39.7M27x2-Adapter--3834355036F. feinjustierung0.4090

568.56 €

1 4 Arbeitstage 4425946Feinjustierung150120-16-2521-1.1530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D1(mm) M16x1.5 Material Grundkörper Stahl Ausführung 2 Für werkstück-stabilisator
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support