Parallelstück-Paare DIN 6346 (03200)

Parallelstück-Paare DIN 6346 (03200)
· Für die parallele Auflage von Werkstücken auf Werkzeugmaschinen und Schraubstöcken

· Genauigkeitsgrad 1

· Paarweise Toleranz IT 5

· Gehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03200-01
03200-02
03200-03
03200-04
03200-05
03200-06
03200-07
03200-08
03200-09
03200-10
03200-11
03200-12
03200-13
03200-14
03200-15
03200-16
03200-17
03200-18
03200-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Toleranz 1 Toleranz 2 Toleranz nach DIN ISO 2768-mK Toleranz nach DIN ISO 2768-mK (2) Toleranz innerhalb 1 Paares IT 5 Toleranz innerhalb 1 Paares IT 5 (2) Gewicht (ERP)
(kg)

107.63 €

1 4 Arbeitstage 2.58630.0060.004±0.2±0.1±0.006±0.0050.0200

101.75 €

1 4 Arbeitstage 3.210630.0060.005±0.2±0.1±0.006±0.0050.0314

93.56 €

1 4 Arbeitstage 412630.0080.005±0.2±0.1±0.008±0.0050.0450

98.33 €

1 4 Arbeitstage 516630.0080.005±0.2±0.1±0.008±0.0050.0800

107.63 €

1 4 Arbeitstage 6.320630.0090.006±0.2±0.2±0.009±0.0060.1241

110.55 €

1 4 Arbeitstage 4121000.0080.005±0.2±0.1±0.008±0.0050.0770

117.12 €

1 4 Arbeitstage 5161000.0080.005±0.2±0.1±0.008±0.0050.1246

122.81 €

1 4 Arbeitstage 6.3201000.0090.006±0.2±0.2±0.009±0.0060.1964

131.39 €

1 4 Arbeitstage 8251000.0090.006±0.2±0.2±0.009±0.0060.3140

145.69 €

1 4 Arbeitstage 10321000.0110.006±0.3±0.2±0.011±0.0060.5000

162.69 €

1 4 Arbeitstage 12401000.0110.008±0.3±0.2±0.011±0.0080.7500

156.56 €

1 4 Arbeitstage 8251600.0090.006±0.2±0.2±0.009±0.0060.5068

178.31 €

1 4 Arbeitstage 10321600.0110.006±0.3±0.2±0.011±0.0060.8031

198.66 €

1 4 Arbeitstage 12401600.0110.008±0.3±0.2±0.011±0.0081.2020

233.34 €

1 4 Arbeitstage 16501600.0110.008±0.3±0.2±0.011±0.0082.0030

271.87 €

1 4 Arbeitstage 20631600.0130.009±0.3±0.2±0.013±0.0093.1800

609.42 €

1 4 Arbeitstage 20632500.0130.009±0.3±0.2±0.013±0.0094.9500

636.62 €

1 4 Arbeitstage 25802500.0130.009±0.3±0.2±0.013±0.0097.9000

715.89 €

1 4 Arbeitstage 321002500.0150.011±0.3±0.3±0.015±0.01112.7100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN DIN 6346 Benennung Parallelstück Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper Gehärtet und geschliffen Ausführung 2 Lieferung paarweise RoHS Ja

Technischer Support