Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10901-10-3060
ESD elektrostatisch entladend | Ja | Benennung | Parallelverbinder Ø30 | Material Grundkörper | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Profil | Ø30 | Ausführung 2 | Typ i | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0760 |
Sie befinden sich auf der Seite für Parallelverbinder / Typ I / aluminium (10901), die Teilenummer ist 10901-10-3060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10901-10-3060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften