Zubehör für Präzisionsschraubstock (33225)

Zubehör für Präzisionsschraubstock (33225)
· Passend zum Präzisionsschraubstock 33225 und Präzisions-Zentrischspanner 34010

· Zum Spannen von komplexeren Geometrien

· Zylinderstifte und (Prismen-)Backen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33225-01
33225-03
33225-05
33225-06
33225-07
33225-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannbereich Benennung Material Grundkörper Lieferumfang Gewicht (ERP)
(kg)

130.99 €

1 4 Arbeitstage -ZylinderstiftStahl4er set0.0092

165.27 €

1 4 Arbeitstage -ZylinderstiftStahl4er set0.0094

140.32 €

1 4 Arbeitstage <3BackenEdelstahlEinzeln mit befestigungsschrauben0.0394

236.34 €

1 4 Arbeitstage Ø2-Ø10PrismenbackeEdelstahlPaarweise mit befestigungsschrauben0.0211

401.06 €

1 4 Arbeitstage Ø5-Ø20PrismenbackeAluminiumPaarweise mit befestigungsschrauben0.0681

421.20 €

1 4 Arbeitstage ≤ Ø30PrismenbackeAluminiumPaarweise mit befestigungsschrauben0.0863

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja

Technischer Support