Präzisionsschraubstöcke Edelstahl, Aluminium oder Messing, mini (33225-10)

Präzisionsschraubstöcke Edelstahl, Aluminium oder Messing, mini (33225-10)
· Geeignet zum Spannen, Messen und Bearbeiten von kleinen Teilen auf Messsystemen, Mikroskopen, Profilprojektoren usw.

· Positionsgenaues Fixieren von Bauteilen

· Hohe Parallel- und Winkelgenauigkeit

· Auswechselbare Spannbacken

· Vielseitig einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33225-10-15140
33225-10-15142
33225-10-25230
33225-10-25231
33225-10-35320
33225-10-35321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Form H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
L9
(mm)
Material Grundkörper Stahlschlüssel Oberfläche Grundkörper Hub S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

254.67 €

1 4 Arbeitstage 151.7-8.513.5M04X5--M02-A158.531.8-6.33.35066.5-80.5424395.534--Edelstahl1.4021-140.0776

172.53 €

1 4 Arbeitstage 151.7-8.513.5M04X5--M02-A158.531.8-6.33.35066.5-80.5424395.534--Messing-Mattverchromt140.0832

427.18 €

1 4 Arbeitstage 25312.51519.7M04X7M04X5M05X8M4-B251543910.357593.5-116.562.56.255984.56.2--Edelstahl1.4021-230.3020

244.80 €

1 4 Arbeitstage 25312.51519.7M04X7M04X5M05X8M4-B251543910.357593.5-116.562.56.255984.56.2--Aluminium-Matt und eloxiert230.1702

492.88 €

1 4 Arbeitstage 353-2127.6M05X10-M5M5M04x8C352145-14.47100125-157838.55920.568.223.534Edelstahl1.4021-320.7933

312.17 €

1 4 Arbeitstage 353-2127.6M05X10--M5M04x8C352145-14.47100125-157838.55920.568.223.534Aluminium-Matt und eloxiert320.4213

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Edelstahl Benennung Präzisions-schraubstock Ausführung 1 Miniaturbauform
RoHS Ja

Technischer Support