Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33225-20-15
B=Breite(mm) | 60 | Form | A | H=Höhe(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 20 | H2(mm) | 22 | H3(mm) | 4 |
Benennung | Adapter | L=Länge(mm) | 60 | L1(mm) | 50 |
L2(mm) | 42 | Material Grundkörper | Aluminium | Passend zu | 33225-10-15140, 33225-10-15142 |
Oberfläche Grundkörper | Hartbeschichtet | Ausführung 1 | Für präzisionsschraubstöcke | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.2950 |
Sie befinden sich auf der Seite für Adapter für Präzisionsschraubstöcke Aluminium, Form A (33225-20), die Teilenummer ist 33225-20-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33225-20-15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften