Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33225-20-25
B=Breite(mm) | 60 | Form | B | H=Höhe(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 20 | H3(mm) | 8 | Benennung | Adapter |
L=Länge(mm) | 60 | L1(mm) | 75 | L2(mm) | 62.5 |
Material Grundkörper | Aluminium | Passend zu | 33225-10-25230, 33225-10-25231 | Oberfläche Grundkörper | Hartbeschichtet |
Ausführung 1 | Für präzisionsschraubstöcke | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.3850 |
Sie befinden sich auf der Seite für Adapter für Präzisionsschraubstöcke Aluminium, Form B (33225-20), die Teilenummer ist 33225-20-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33225-20-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften