Adapter für präzisionsschraubstöcke / form C (33225)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33225-20-35

Teilenummer
33225-20-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

149.43 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 60 D=Durchmesser(mm) 33 D1(mm) 4.5
Form C H1(mm) 20 Benennung Adapter
L=Länge(mm) 60 Material Grundkörper Aluminium Passend zu 33225-10-35320, 33225-10-35321
Oberfläche Grundkörper Hartbeschichtet Ausführung 1 Für präzisionsschraubstöcke RoHS Ja
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.1800

Sie befinden sich auf der Seite für Adapter für präzisionsschraubstöcke / form C (33225), die Teilenummer ist 33225-20-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33225-20-35.

Technischer Support