Aufsatz-stufenbacke für 5-achs-bearbeitung / stahl gehärtet (41106)

Aufsatz-stufenbacke für 5-achs-bearbeitung / stahl gehärtet (41106)
· Erhöhter Aufbau auf dem Maschinentisch für 5-Achs-Maschinen

· Ideal für die 5-Seiten-Bearbeitung

· Zugspindel direkt unter Spannstelle

· Passend zu Zentrisch-Spanner 80 und 125 mm

· Spannbereich von 6 bis 270 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41106-0801
41106-1251
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

894.24 €

1 4 Arbeitstage 536265.1802.6890

1,457.28 €

1 4 Arbeitstage 679093.11256.3200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1(mm) 23 B2(mm) 17 Benennung Aufsatz-stufenbacke
Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 Für 5-achs-bearbeitung Ausführung 2 Gehärtet
RoHS Ja

Technischer Support