Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41183-06532
B=Breite(mm) | 38 | B1(mm) | 8 | B2(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
B3(mm) | 11 | H(mm) | 32 | H1(mm) | 9.5 |
H2(mm) | 27 | Benennung | Aufsatz-stufenbacke | L=Länge(mm) | 65 |
L1(mm) | 34 | Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 2 | Gehärtet |
RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.3584 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aufsatz-Stufenbacken für Zentrisch-Spanner Backenbreite 65 mm (41183), die Teilenummer ist 41183-06532.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41183-06532.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften