Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41184-065 |
41184-080 |
41184-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.5 | 5-25 | 20 | 10 | 66 | 34 | 0.1045 | ||
145.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.5 | 5-25 | 25 | 12.5 | 81 | 38 | 0.1661 | ||
181.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 8-38 | 40 | 20 | 126 | 60 | 0.6756 |
Loading...
Benennung | Prismenbacke | Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 1 | Für zentrischspanner |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Gehärtet | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften