Prismenbacke stahl / gehärtet (41092)

Prismenbacke stahl / gehärtet (41092)
· Zum Spannen von runden Werkstücken

· Prisma horizontal und vertikal eingearbeitet

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41092-10-125

Teilenummer
41092-10-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

242.94 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 20 D(mm) 8-38 H(mm) 43
Benennung Prismenbacke L=Länge(mm) 125 Material Grundkörper Stahl
Ausführung 2 Gehärtet RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.7200

Sie befinden sich auf der Seite für Prismenbacke stahl / gehärtet (41092), die Teilenummer ist 41092-10-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41092-10-125.

Technischer Support