Rundlauf-prüfgerät ohne messuhrenhalter (32501) (Teilenummern - CAD Download)

Rundlauf-prüfgerät ohne messuhrenhalter (32501)
· Geeignet für Konzentrizität-, Schlag- und Rechtwinkligkeitsmessungen

· Prüfbereich von 5 bis 35 mm

· Robuste Bauweise durch Granitsockel

· Messuhr beliebig positionierbar über den leichtgängigen Schlitten

· Einfache Platzierung der Messwerkstücke durch abhebbare Andrückrolle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32501-01

Teilenummer
32501-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,505.83 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Rundlauf-Prüfgerät Ausführung 1 ohne Messuhrenhalter Ausführung 2 ohne Messuhr
RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 8.9610

Sie befinden sich auf der Seite für Rundlauf-prüfgerät ohne messuhrenhalter (32501), die Teilenummer ist 32501-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32501-01.

Technischer Support