Messeinsatz mit abgerundeter spitze (33040)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33040-1025080
33040-1025125
33040-1025160
33040-1025200
33040-1025250
33040-1025280
33040-1025355
33040-2025080
33040-2025125
33040-2025160
33040-2025200
33040-2025250
33040-2025280
33040-2025355
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper L=Länge Ausführung Gewicht (ERP)
(kg)

11.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl8Spitze aus Stahl0.0011

11.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl12.5Spitze aus Stahl0.0146

11.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl16Spitze aus Stahl0.0019

11.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl20Spitze aus Stahl0.0022

14.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl25Spitze aus Stahl0.0028

14.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl28Spitze aus Stahl0.0032

16.66 €

1 4 Arbeitstage Stahl35.5Spitze aus Stahl0.0038

38.68 €

1 4 Arbeitstage Hartmetall8-0.0011

38.68 €

1 4 Arbeitstage Hartmetall12.5-0.0016

38.68 €

1 4 Arbeitstage Hartmetall16-0.0022

50.01 €

1 4 Arbeitstage Hartmetall20-0.0026

50.01 €

1 4 Arbeitstage Hartmetall25-0.0032

66.79 €

1 4 Arbeitstage Hartmetall28-0.0037

73.25 €

1 4 Arbeitstage Hartmetall35.5-0.0400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Messeinsatz Ausführung 1 mit abgerundeter Spitze RoHS ja

Technischer Support