Messeinsätze mit Planfläche (33046)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33046-1025080
33046-1025125
33046-1025160
33046-2025080
33046-2025125
33046-2025160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Komponente L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

11.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl80.0013

11.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl12.50.0021

11.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl160.0250

39.56 €

1 4 Arbeitstage Hartmetall80.0016

39.56 €

1 4 Arbeitstage Hartmetall12.50.0023

39.56 €

1 4 Arbeitstage Hartmetall160.0250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Stift Material Grundkörper Stahl Benennung Messeinsatz
Ausführung 1 Mit planfläche RoHS Ja

Technischer Support