Verlängerung für messeinsätze / stahl (33052)

Verlängerung für messeinsätze / stahl (33052)
· Anschlussgewinde M2,5

· Passend zu Messeinsätze 33040 bis 33050 sowie Messeinsätze-Set 33058

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33052-025080
33052-025100
33052-025120
33052-025160
33052-025200
33052-025240
33052-025300
33052-025320
33052-025400
33052-025500
33052-025600
33052-025700
33052-025800
33052-025900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Gewicht (ERP)
(kg)

19.87 €

1 4 Arbeitstage 80.0010

19.87 €

1 4 Arbeitstage 100.0014

19.87 €

1 4 Arbeitstage 120.0016

19.87 €

1 4 Arbeitstage 160.0021

19.87 €

1 4 Arbeitstage 200.0028

19.87 €

1 4 Arbeitstage 240.0034

19.87 €

1 4 Arbeitstage 300.0050

19.87 €

1 4 Arbeitstage 320.0047

20.31 €

1 4 Arbeitstage 400.0060

20.31 €

1 4 Arbeitstage 500.0074

20.31 €

1 4 Arbeitstage 600.0090

34.51 €

1 4 Arbeitstage 700.0110

34.51 €

1 4 Arbeitstage 800.0120

34.51 €

1 4 Arbeitstage 900.0121

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Verlängerung Ausführung 1 für Messeinsätze
RoHS ja

Technischer Support