Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33180-02
Material Grundkörper | Stahl | Enddruck F2 ca.(N) | 150 | Benennung | Federnde Pinole |
---|---|---|---|---|---|
L1 | 324149 | Federkraft Anfang F1 ca.(N) | 100 | Ausführung 1 | mit Spannhebel |
RoHS | ja | Gewicht (ERP)(kg) | 1.3000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Federnde pinole mit spannhebel stahl (33180), die Teilenummer ist 33180-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33180-02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften