Magnet-messstativ (31102)

Magnet-messstativ (31102)
· Haftkraft 900 N

· Justierung erfolgt über eine Feineinstellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

31102-01

Teilenummer
31102-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

286.47 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Säulenhöhe 250 Anschlussgewinde M10 H6=Höhe 305
Benennung Magnet-Messstativ Magnetfuß Höhe 55 Magnetfuß Länge 75
Magnetfuß Breite 50 Haftkraft(N) 900 Säulen-Ø 16
RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 2.1470

Sie befinden sich auf der Seite für Magnet-messstativ (31102), die Teilenummer ist 31102-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31102-01.

Technischer Support