Magnetstativ mit magnetfuß / edelstahl (31120)

Magnetstativ mit magnetfuß / edelstahl (31120)
· Mit Ein-Aus-Schaltung

· Säulendurchmesser 16 mm

· Anschlussgewinde am Magnet M10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

31120-01

Teilenummer
31120-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

145.91 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Säulenhöhe 250 Anschlussgewinde M10 H1=Gesamthöhe 305
H6=Höhe 305 Benennung Magnetstativ Magnetfuß Höhe 55
Magnetfuß Länge 75 Magnetfuß Breite 50 Haftkraft(N) 900
Material Grundkörper Edelstahl Säulen-Ø 16 Ausführung 1 mit Magnetfuß
RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 1.6200

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetstativ mit magnetfuß / edelstahl (31120), die Teilenummer ist 31120-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31120-01.

Technischer Support