Hakenschlüssel mit nase (96650)

Hakenschlüssel mit nase (96650)
· Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981

· Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung

· Gehärtet

· Passend zu Höhenverstellelemente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96650-012014
96650-016020
96650-025028
96650-030032
96650-034036
96650-038045
96650-040042
96650-045050
96650-052055
96650-058062
96650-065070
96650-068075
96650-080090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D max. D min. für Wälzlagermutter DIN 981 für Nutmutter DIN 1804 L T Gewicht (ERP)
(kg)

8.82 €

1 4 Arbeitstage 1412--11030.0223

8.53 €

1 4 Arbeitstage 2016M10M6, M811030.0220

8.98 €

1 4 Arbeitstage 2825M16M10, M1213640.0451

9.05 €

1 4 Arbeitstage 3230M18, M20M14, M1613640.0458

10.68 €

1 4 Arbeitstage 3634M22M18, M2017050.0913

16.01 €

1 4 Arbeitstage 4538M24 - M30M2617050.0944

10.53 €

1 4 Arbeitstage 4240M26, M28M22, M2417050.0916

12.28 €

1 4 Arbeitstage 5045M32, M35M26 - M3020660.1611

12.63 €

1 4 Arbeitstage 5552M38M32, M3520660.1609

18.66 €

1 4 Arbeitstage 6258M42 - M45M38 - M4224070.2571

24.15 €

1 4 Arbeitstage 7065M48 - M52-24070.2458

18.49 €

1 4 Arbeitstage 7568M50 - M55M45 - M5024070.2598

25.09 €

1 4 Arbeitstage 9080M60 - M70M52 - M6028080.4070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Hakenschlüssel Ausführung 1 mit Nase RoHS ja

Technischer Support