Drehmoment-schlüssel mit skalierung / griff drehbar / set / stahl (96662)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

96662-01

Teilenummer
96662-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

644.46 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Set Ausführung 2 mit Skalierung Material Grundkörper Stahl
Benennung Drehmoment-Schlüssel Produkttyp Griff drehbar Oberfläche Komponente Kunststoffüberzug
Oberfläche Grundkörper hartverchromt Drehmoment 4 - 40 RoHS ja
Gewicht (ERP)(kg) 3.9200

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmoment-schlüssel mit skalierung / griff drehbar / set / stahl (96662), die Teilenummer ist 96662-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 96662-01.

Technischer Support